Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-76336 Gooseneck Rainhead arm with 3-way diverter
Kohler

K-76336 Gooseneck Rainhead arm with 3-way diverter

Google-Übersetzung,

Mit einer anmutigen Schwanenhalskurve enthält dieser Brausearm einen Umsteller, der es einfach macht, den Wasserfluss von Regenkopf auf Handbrause umzuschalten oder beide gleichzeitig zu betreiben.

MERKMALE

  • Der Umsteller schaltet das Wasser zwischen Regenkopf, Handbrause oder beidem gleichzeitig um.
  • Zur Verwendung mit KOHLER Duschköpfen und Handbrausen (separat erhältlich).
  • Inklusive Flansch.
  • K-76334 Herkömmlicher Flansch und K-76335 Vierkantflansch ebenfalls erhältlich (separat erhältlich).
  • 1/2" NPT-Anschluss.

Material

  • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Bad- oder Deckmontage.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-76336
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeGooseneck
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7.43
  • Breite (Inches)2.5
  • Tiefe (Inches)18.18
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA