Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Components® Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Components® Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google-Übersetzung,

Moderne Form trifft auf moderne Funktion: Die KOHLER Components-Kollektion zeichnet sich durch kontrollierte Formen und strenge Präzision in jeder Linie und jedem Winkel aus. Mit Components entwerfen Sie Ihr individuelles Bad. Dieser Einloch-Waschtischhahn verfügt über einen schlanken, eleganten Stifthebelgriff, der leicht mit einer Hand zu greifen und zu bedienen ist. Kombinieren Sie diese Spültischarmatur mit Components Dusch- und Badarmaturen und Zubehör, um ein individuelles Design zu schaffen.

Merkmale

  • 5,1" (129 mm) Auslaufreichweite
  • 1,2 gpm (4,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Ein einzelner Stiftgriff ermöglicht die Lautstärke- und Temperaturregelung
  • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der bei der vorherigen Verwendung eingestellten Temperatur
  • Inklusive Pop-up-Ablauf aus Metall mit 1-1/4" Metall-Saitenhalter
  • Passt zu den Wasserhähnen, Accessoires und Duschkomponenten von Components, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen
  • Dieses Produkt kann dazu beitragen, dass ein Gebäude Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System erhält
  • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Für Einlochmontage
  • Vormontierte flexible Versorgungsleitungen vereinfachen die Installation

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-77958-4A
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeComponents®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7
  • Breite (Inches)1.88
  • Tiefe (Inches)5.06
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit