Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Components® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Components® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google-Übersetzung,

Moderne Form trifft auf moderne Funktion: Die KOHLER Components-Kollektion zeichnet sich durch kontrollierte Formen und strenge Präzision in jeder Linie und jedem Winkel aus. Mit Components entwerfen Sie Ihr individuelles Bad. Dieser Einloch-Waschtischhahn verfügt über einen schlanken, eleganten Stifthebelgriff, der sich leicht mit einer Hand bedienen lässt. Die hohe Höhe dieses Wasserhahns passt wunderbar zu Waschbecken im Gefäßstil. Kombinieren Sie diese Spültischarmatur mit Components Dusch- und Badarmaturen und Zubehör, um ein individuelles Design zu schaffen.

Merkmale

  • 7" (178 mm) Auslaufreichweite
  • Die hohe Höhe ist ideal für Waschbecken im Gefäßstil
  • 1,2 gpm (4,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Ein einzelner Stiftgriff ermöglicht die Lautstärke- und Temperaturregelung
  • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der bei der vorherigen Verwendung eingestellten Temperatur
  • Inklusive Pop-up-Ablauf aus Metall mit 1-1/4" Metall-Saitenhalter
  • Passt zu den Wasserhähnen, Accessoires und Duschkomponenten von Components, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen
  • Dieses Produkt kann dazu beitragen, dass ein Gebäude Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System erhält
  • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Für Einlochmontage
  • Vormontierte flexible Versorgungsleitungen vereinfachen die Installation

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-77959-4A
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeComponents®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)11.25
  • Breite (Inches)1.88
  • Tiefe (Inches)7
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA