Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink

    Google-Übersetzung,

    Kensho ist in Naturstein geätzt und ist eine lebendige Verbindung von Stärke und Schönheit, östlichen Motiven und westlichen künstlerischen Techniken. Die sinnlichen Rundungen des glatt geschnitzten Steins enthüllen ein Patchwork aus japanischen Sashiko-Kimono-Mustern, die organische Elemente wie Wellen, Berge und Bambus darstellen. Inspiriert von einer italienischen Technik aus dem 15. Jahrhundert, die als Aquaforte bekannt ist, ätzen Handwerker Texturmuster in die Oberfläche und erzeugen so ein Gefühl von Bewegung über den Stein. Die geätzten Muster werden dann mit einem Champagner-Gold-Metallic-Finish zum Leben erweckt. Dieser arbeitsintensive, handgefertigte Prozess, der auf Naturstein geschmiedet wird, macht jedes Kensho-Waschbecken einzigartig – und zu einem atemberaubenden Statement-Piece für die Badewanne.

    MERKMALE

    • Natürlich geschliffener Marmor oder Kalkstein, geätzt mit japanischen Kimono-inspirierten Strukturmustern.
    • Die geätzte Oberfläche wird durch ein subtiles Champagner-Gold-Metallic-Finish hervorgehoben.
    • Asymmetrisches ovales Becken.
    • Keine Wasserhahnlöcher; erfordert Wand- oder Aufsatzarmatur.
    • Passend zur optionalen Kensho-Abflussabdeckung K-95069 (separat erhältlich)

    Material

    • Erhältlich in Biancone-Marmor aus Italien oder Grey Foussana-Kalkstein aus Tunesien.
    • Aus Naturstein gemeißelt, ist jede Spüle einzigartig und weist charakteristische Variationen in den Steineigenschaften wie Farbe, Maserung und Markierungen auf

    Installation

    • Schiff

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-8325
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeKensho™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.87
    • Breite (Inches)14.06
    • Tiefe (Inches)27.94
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA