Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-8638 Rely® 48" x 32" single-threshold shower base with right-hand drain
K-8638 Rely® 48" x 32" single-threshold shower base with right-hand drain
K-8638 Rely® 48" x 32" single-threshold shower base with right-hand drain
K-8638 Rely® 48" x 32" single-threshold shower base with right-hand drain
K-8638 Rely® 48" x 32" single-threshold shower base with right-hand drain
    Kohler

    K-8638 Rely® 48" x 32" single-threshold shower base with right-hand drain

    Google-Übersetzung,

    Diese Rely-Duschwanne bietet die Sicherheit einer niedrigen Einstiegsschwelle für einen einfachen Zugang zu Ihrer Dusche. Eine Wasserstauleiste entlang der Schwelle dient dazu, das Austreten von Wasser auf den Badezimmerboden zu verhindern. Die langlebige Acrylkonstruktion eliminiert jegliches Durchbiegen beim Betreten der Dusche und ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Die Rely-Duschwanne ist so konzipiert, dass sie mit jeder Duschwandanwendung funktioniert und perfekt mit der KOHLER Choreograph®-Duschwandkollektion harmoniert. Koordinieren Sie es mit Choreograph-Wänden und Zubehör, um Ihre individuelle Duschinstallation zu vervollständigen.

    MERKMALE

    • Niedrigschwelliges Design für einfachen Ein- und Ausstieg.
    • Eingeformter strukturierter Boden.
    • Die in das Schwellendesign integrierte Wasserrückhalteperle bietet eine optimale Barriere und verhindert, dass Wasser aus dem Duschbereich entweicht.
    • Einzelschwelle für Nischeneinbau.
    • Koordinaten mit Choreograph® Duschwänden und anderen KOHLER® Kollektionen.

    Material

    • Acryl.

    Installation

    • Rechter Abfluss.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-8638
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeRely®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.37
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)32
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA