Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
    Kohler

    K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace

    Google-Übersetzung,

    Der Kinlock-Waschbeckenhahn wird mit einer Klammer an der Wand befestigt und ist für den harten gewerblichen und industriellen Einsatz geeignet. Das Gerät ist in poliertem Chrom oder rauher Beschichtung erhältlich und verfügt über Kupplungen mit Innengewinde, einen Vakuumbrecher und einen Eimerhaken für Wasch- oder Wischeimer. Von der Wand bis zum Auslauf beträgt die Reichweite 7-1/4". Die Hebelgriffe dieses Modells erfüllen die ADA-Anforderungen und tragen zu seinem kommerziellen Nutzen bei.


    MERKMALE

    • Für 8" (203 mm) Mitten.
    • Interne NPT-Anschlüsse.
    • Vakuumbrecher.
    • 4-5/8" (117 mm) Gewindeauslauf für Schlauchanschluss.
    • 7-1/4" (184 mm) Auslauf von der Wand bis zum Auslauf.
    • Eimerhaken.
    • Wandhalterung.
    • Wandhalterung.

    Material

    • Konstruktion aus Messing.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-8907
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeKinlock™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)11.13
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)7.25
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 42 39
    • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit