Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-8908 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace and loose-key stops
Kohler

K-8908 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace and loose-key stops

Google-Übersetzung,

Der Kinlock-Waschbeckenhahn wird mit einer Klammer an der Wand befestigt und ist für den harten gewerblichen und industriellen Einsatz geeignet. Das Gerät ist in poliertem Chrom oder rauer Oberfläche erhältlich und verfügt über Kupplungen mit Innengewinde, Anschläge mit losem Schlüssel in den Schenkeln, einen Vakuumbrecher und einen Eimerhaken für Wasch- oder Wischeimer. Von der Wand bis zum Auslauf beträgt die Reichweite 8-5/8". Die Hebelgriffe dieses Modells erfüllen die ADA-Anforderungen und tragen zu seinem kommerziellen Nutzen bei.

Merkmale

  • Für 8" (203 mm) Mitten.
  • Valvet®-Ventile.
  • Vakuumbrecher.
  • Lockere Schlüsselstopps in den Schäften.
  • Wandhalterung.
  • Eimerhaken.
  • 4-5/8" (117 mm) Gewindeauslauf für Schlauchanschluss.

Material

  • Konstruktion aus Messing.
  • Ventilkörper aus Messing.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-8908
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeKinlock™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10.25
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)80.62
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA