Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
    Kohler

    K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover

    Google-Übersetzung,

    Mit ihren abgeschrägten Kanten und ihrer sauberen Geometrie schafft diese Archer-Duschwanne einen universellen Look, der zu einer Vielzahl von Badezimmerstilen passt. Dieser rechteckige Sockel wurde für die Installation in Nischen entwickelt und ist mit einem abgedeckten Ablauf ausgestattet, der ein einzigartiges Designelement hinzufügt und den Komfort erhöht.

    MERKMALE

    • Niedrigschwelliges Design für einfachen Ein- und Ausstieg.
    • Überdachter Ablauf mit abnehmbarem Deckel.
    • Einzelschwelle für Nischeneinbau.
    • Ablauf in der Mitte.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Archer-Kollektion.

    Material

    • Acryl.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-9479
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeArcher®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.68
    • Breite (Inches)36
    • Tiefe (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA