Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-97029 Avid® 4" cabinet pull
Kohler

K-97029 Avid® 4" cabinet pull

Google-Übersetzung,

Avid™ ist die Quintessenz der modernen ästhetischen Bewegung von heute. Der Kontrast zwischen fließenden Mischungen und scharfen Linien strahlt Raffinesse und Raffinesse aus. Seine subtilen und sinnlichen Kurven laden zum Berühren ein, während seine präzise Geometrie ein Gefühl von Kontrolle und Präzision vermittelt. Avid™ verleiht jedem modernen, zeitgemäßen Badezimmer Wärme und Anziehungskraft. Getreu seinen Ursprüngen im Design-Minimalismus belebt Avid™ eine reine Art, sich mit Auge und Hand zu verbinden.

MERKMALE

  • 4" (101,5 mm) Schubladengriff.
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Avid-Kollektion.

Material

  • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

Installation

  • Installationshardware enthalten.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-97029
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeAvid™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)0.56
  • Breite (Inches)4.06
  • Tiefe (Inches)1.37
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
  • Klassifizierung06 41 93
  • Format2014TitelCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClassNummer23-21 19 17 13
  • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit