Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-98350 Awaken® wall-mount supply elbow
Kohler

K-98350 Awaken® wall-mount supply elbow

Google-Übersetzung,

Der Awaken Wandanschlussbogen verfügt über ein flaches Design, sodass der Schlauchanschluss der Handbrause nahe an der Wand angebracht werden kann. Die Metallkonstruktion gewährleistet eine lange Haltbarkeit. Koordinieren Sie es mit einer Awaken-Handbrause, einem Duschkopf und Zubehör für ein komplettes Hochleistungs-Duschsystem.

MERKMALE

  • Zur Verwendung mit Handbrause und Schlauch (separat erhältlich).
  • Passt zu anderen Produkten der Awaken-Kollektion.

Material

  • Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Wandhalterung
  • Einfache Montage durch Steckverbindung.
  • Je nach Installationstyp können zusätzliche Serviceteile erforderlich sein (Einzelheiten siehe Installationsanleitung oder Datenblatt).

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-98350
  • ProduktfamilieOther Sanitary Washing Plumbing Fixtures
  • ProduktgruppeAwaken™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.25
  • Breite (Inches)2
  • Tiefe (Inches)5.31
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA