Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
    Kohler

    K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet

    Google-Übersetzung,

    Der Medizinschrank Verdera kombiniert eine elegante Passform und Verarbeitung mit einer schnellen und einfachen Installation. Die Tür und der Innenraum sind vollständig verspiegelt, und drei verstellbare Glasböden bieten eine flexible Aufbewahrung von Toilettenartikeln.

    MERKMALE

    • Eloxierte Aluminiumkonstruktion mit dauerhaft rostfreier und splitterfreier Oberfläche.
    • Drei verstellbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas.
    • Vollflächig verspiegelte Tür.
    • Verspiegelter Innenraum.
    • In zwei Richtungen verstellbare Scharniere mit 108-Grad-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank.
    • Kann mit Links- oder Rechtsschwenk eingebaut werden.
    • Inklusive Montagematerial für Aufputz- oder Einbaumontage.
    • Erfordert Seitenspiegelsatz K-99012 oder K-99675 (separat erhältlich) für die Oberflächenmontage.

    Material

    • Eloxiertes Aluminium.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-99000
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeVerdera®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)30
    • Breite (Inches)15
    • Tiefe (Inches)4.75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung41 53 13
    • Format2014TitelStorage Cabinets
    • OmniClassNummer23-25 53 11 13 11
    • OmniClassTitelMedicine Cabinets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA