Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-99539 Jute® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors
K-99539 Jute® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors
    Kohler

    K-99539 Jute® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors

    Google-Übersetzung,

    Atemberaubendes Design trifft in der Waschtischkollektion KOHLER® Tailored auf unvergleichliche Handwerkskunst. Bei der sorgfältigen Verarbeitung dieser Kollektion wurde kein Detail übersehen, von den hochwertigen Harthölzern bis hin zu den speziell entworfenen Beschlägen und Waschtischplatten, die alle in einer Reihe von Ausführungen erhältlich sind, um Ihren eigenen Look zu kreieren. Dieser Badezimmer-Waschtisch aus Jute kombiniert die Wärme von Holz mit einer eleganten, wandhängenden Installation für ein lustiges Spiel mit dem modernen Design der Mitte des Jahrhunderts. Vervollständigen Sie Ihren Waschtischschrank mit einer passenden Platte, Beschlägen und Zubehör aus der Kollektion.

    MERKMALE

    • Katalysierter Konversionslack sorgt für eine dauerhafte, feuchtigkeitsbeständige Oberfläche.
    • Zwei Türen.
    • Rahmenlose Konstruktion mit voll aufliegenden Türen.
    • Dreifach einstellbare, langsam schließende Türscharniere mit 110-Grad-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank.
    • Das wandhängende Design bietet einen sauberen, stromlinienförmigen Look.
    • Passend zum K-99688 Jute-Stangengriff (separat erhältlich).
    • Lässt sich mit Ceramic/Impressions®, Solid/Expressions™ und Iron/Impressions™ Waschtischplatten (separat erhältlich) zu einem kompletten Waschtisch kombinieren.
    • Passen Sie Ihre Aufbewahrung mit optionalem Zubehör für den Innenbereich und Seitenkits für Medizinschränke (separat erhältlich) an.

    Material

    • Massivholz und Furniere.
    • Holz ist ein lebendiges Material und seine Schönheit wird durch natürliche Variationen in Maserung, Farbe und Muster verstärkt. Keine zwei Holzstücke sind genau gleich, und die Farbe ändert sich mit Alter, Temperatur und Lichteinwirkung.
    • Die Art der Holzmaserung kann zu Abweichungen in der Beiztiefe führen. Unsere erfahrenen Handwerker tragen die Beize von Hand auf, um diese Variationen zu mischen.

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Beim Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten von Holzprodukten können Sie Holzstaub ausgesetzt werden, einer Substanz, die dem US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend bekannt ist. Vermeiden Sie das Einatmen von Holzstaub oder verwenden Sie eine Staubmaske oder andere Schutzmaßnahmen zum persönlichen Schutz. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-99539
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeJute®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)19.5
    • Breite (Inches)24
    • Tiefe (Inches)21.78
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33
    • OmniClassTitelResidential Specialty Casework

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA