Entdecken Sie eine sauberere Reinigung mit dem reinigenden Toilettensitz Novita. Einzelne vordere und hintere Düsen bieten Ihnen eine vollständige Personalisierung, von der Wassertemperatur bis zum Wasserdruck. Luftblasen reinigen und Turbo-Einstellungsmöglichkeiten entspannen bei einer sanften Massage.
Merkmale
- Passend für die meisten länglichen Toiletten
- Der Edelstahlstab wird vor und nach jedem Gebrauch automatisch gereinigt
- Separate Düsen vorne und hinten für maximalen Komfort und Personalisierung
- Die oszillierende Wäsche deckt einen größeren Reinigungsbereich ab
- Die Turbo-Einstellung erzeugt einen Massageeffekt, da sich das Wasser hin und her bewegt
- Luftblasenwäsche bietet eine sanfte, sanfte Wäsche mit effektiver Reinigung
- Die automatische/Kinder-Reinigungseinstellung ist praktisch für ältere Menschen oder Kinder
- Sitzheizung mit einstellbaren Temperaturstufen und Warmlufttrockner
- Eine LED-Beleuchtung beleuchtet die Schüssel und dient als Nachtlicht
- Soft-Close-Sitz und Deckel verhindern ein Zuschlagen
Technologie
- Easy-Touch-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung und LCD-Bildschirm; kann an der Wand montiert werden
- Zweistufige Energiesparfunktion
Installation
- Erfordert einen speziellen elektrischen FI-Schutzschalter (120 V, 15 A, 60 Hz).