Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Setra® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology with soap/lotion dispenser
Setra® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology with soap/lotion dispenser
    Kohler

    Setra® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology with soap/lotion dispenser

    Google-Übersetzung,

    „Mach meinen Wasserhahn auf. Gieße zwei Tassen ein.“ Der intelligente Wasserhahn von Setra™ mit sprachaktivierter Technologie spendet auf Ihren Sprachbefehl hin abgemessene Wassermengen. Sagen Sie einfach die Worte, um das Wasser einzuschalten, Behälter bis zu einem voreingestellten Füllstand zu füllen oder eine bestimmte Menge abzugeben. Zusätzlich zur Sprachsteuerung verfügt dieser berührungslose Wasserhahn über einen Bewegungssensor, der das Wasser mit einer Handbewegung ein- und ausschaltet. Der Wasserhahn funktioniert mit der KOHLER Konnect™-App, sodass Sie den Wasserverbrauch überwachen und über ungewöhnliche Durchflussmengen benachrichtigt werden können.

    Merkmale

    • Die Sprachsteuerung ermöglicht die freihändige Aktivierung zum Ein- und Ausschalten des Wasserhahns, zum Ausgießen bestimmter Mengen und zum Einfüllen voreingestellter Mengen.*
    • KOHLER Konnect® lässt sich mit Amazon Alexa, Google Home und Apple Home Kit koppeln.**
    • Der innovative Sensor überwacht den Wasserverbrauch und zeigt diese Informationen in der KOHLER Konnect®-App an
    • Wenn ungewöhnlicher Wasserfluss erkannt wird, kann eine Benachrichtigung an Ihr Mobilgerät gesendet werden.***
    • Es ist eine passwortgeschützte 2,4-GHz-WLAN-Verbindung erforderlich
    • Berührungsloses Ein- und Ausschalten mit einer Handbewegung oder einem Gegenstand wie einer Pfanne
    • Die Response®-Technologie nutzt einen hochmodernen Bewegungssensor für eine zuverlässige berührungslose Aktivierung
    • Betrieb mit Wechselstrom – kein Austausch der Batterien erforderlich (nicht geschaltete Steckdose unter der Theke erforderlich)
    • Der herunterziehbare Sprühkopf mit zwei Funktionen ermöglicht den Wechsel vom belüfteten Strahl zum Sweep®-Spray
    • Der Sweep®-Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Ihr Spülbecken sauber zu fegen
    • Der leichte, geräuscharme Flechtschlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht
    • Der hochgewölbte Auslauf bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Krüge
    • Der Einhebelgriff erleichtert die Einstellung der Wassertemperatur.
    • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
    • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
    • Im Lieferumfang enthalten: montierter Wasserhahn, Versorgungsleitungen, Ventilkasten, Rosettenplatte, Seifen-/Lotionspender mit Top-Füllung, Netzteil
    • Das sichere DockNetik®-Dockingsystem verriegelt den Sprühkopf, wenn er nicht verwendet wird

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst der härtesten täglichen Beanspruchung standhält

    Installation

    • Installiert mit 1-, 2-, 3- oder 4-Loch-Spülbecken (Rosettenplatte im Lieferumfang enthalten)
    • Flexible Versorgungsleitungen und Schnellkupplungen vereinfachen die Installation
    • Der längere Schaft eignet sich für Arbeitsplatten mit einer Dicke von bis zu 2½ Zoll und ist einfach zu installieren.
    • *Bei der Ausgabe abgemessener Mengen mindestens 8 Unzen. erforderlich; Die Genauigkeit kann je nach Wasserdruck und Durchflussmenge variieren
    • **Siri kann auf allen Ihren Apple-Geräten verwendet werden und ist auf die Ein-/Aus-Steuerung beschränkt
    • ***Eine Benachrichtigung über die KOHLER Konnect®-App kann Sie benachrichtigen, wenn 3 Sekunden lang ein Wasserdurchfluss von mehr als 0,5 gpm über den Durchflusssensor hinaus erkannt wird. (Bei der Erkennung von Wasserlecks ist dies nicht der Fall.)

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-R22899-SD
    • ProduktfamilieKitchen Faucet
    • ProduktgruppeSetra®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15.91
    • Breite (Inches)10.39
    • Tiefe (Inches)8.62
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA