Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rill™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Rill™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google-Übersetzung,

Mit glatten Silhouetten, die zu definierten Übergängen verschmelzen, verleiht der Rill-Waschtischarmatur für Badezimmer ein Gefühl von Eleganz in Ihrem Raum. Dieser Rill-Wasserhahn ergänzt eine Vielzahl von Badezimmerdesigns und passt zu anderen Produkten der Rill-Badezimmerkollektion. Mit KOHLER® finden Sie ganz einfach die Designlösung, die zu Ihnen passt.

Merkmale

  • Zwei Hebelgriffe ermöglichen eine separate Steuerung von heißem und kaltem Wasser
  • UltraGlide®-Ventile mit Trockenschafttechnologie sind so konzipiert, dass sie häufig auftretende Leckagen eliminieren und eine reibungslose, mühelose Steuerung ermöglichen
  • 1,2 gpm (4,5 l/min) maximale Durchflussrate
  • Im Lieferumfang enthalten: montierter Wasserhahn, Clicker-Ablauf
  • Passt zu anderen Produkten der Rill-Kollektion
  • Dieses Produkt kann dazu beitragen, dass ein Gebäude Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System erhält

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • Die Spot Repel®-Beschichtung ist resistent gegen Fingerabdrücke, Flecken und Wasserflecken (nur die Ausführungen „Brushed Nickel“ und „Matt Black“).

Installation

  • Für 8" – 16" (203 – 406 mm) Mittenabstände
  • Weit verbreitet
  • Vereinfachte Wasserhahninstallation; Für die Montage der Hardware sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R27954-4D
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeRill™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7.98
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)5.3
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA