Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Numista® Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Numista® Three-piece bathroom accessory set

Google-Übersetzung,

Die Numista-Badezimmerkollektion verleiht der industriellen, modernen Designästhetik eine warme und einladende Note. Mit aufwendigen Details und weichen, quadratischen Kanten fügt sich Numista in fast jede Einrichtung ein und verwandelt Ihr Badezimmer ganz einfach von gewöhnlich in außergewöhnlich. Dieses dreiteilige Set bietet den Komfort einer einfachen und koordinierten Herangehensweise an die Badezimmereinrichtung. Das Set beinhaltet einen 24-Zoll-Handtuchhalter, einen Handtuchring und einen Toilettenpapierhalter.

Merkmale

  • Passender 24" (609 mm) Handtuchhalter, Handtuchring und Toilettenpapierhalter
  • Passt zu anderen Produkten der Numista-Kollektion

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Einfache Installation – keine Spezialwerkzeuge erforderlich
  • Installationshardware und Vorlagen im Lieferumfang enthalten

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R30665
  • ProduktfamilieAccessories
  • Produktgruppe Numista™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)18.78
  • Breite (Inches)28.46
  • Tiefe (Inches)3.64
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • ETIM-CodeEG017210
  • ETIM-NameBathroom and washroom accessories/fittings
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 25
  • OmniClassTitelTowel Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA