Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sundae® Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Sundae® Three-piece bathroom accessory set

Google-Übersetzung,

Sundae ist ein großartiges Update, um Ihren Badezimmerbereich raffiniert zu gestalten. Der lässig-schicke Stil von Sundae kombiniert Facetten, durchdachte Kreuzungen und ruhige, längliche Kurven für einen raffinierten, klassischen Look. Dieses dreiteilige Set fügt den Komfort für eine einfache und koordinierte Herangehensweise an die Badezimmerdekoration hinzu. Das Set beinhaltet eine 61 cm lange Handtuchstange, einen Handtuchring und einen Toilettenpapierhalter.

Merkmale

  • Passende 24" (609 mm) Handtuchstange, Handtuchring und Toilettenpapierhalter
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Sundae-Sammlung

Material

  • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen

Installation

  • Einfache Installation – kein Spezialwerkzeug erforderlich
  • Installationshardware und Vorlagen enthalten

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R31063
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeSundae®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)18
  • Breite (Inches)24
  • Tiefe (Inches)3.31
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • ETIM-CodeEG017210
  • ETIM-NameBathroom and washroom accessories/fittings
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 25
  • OmniClassTitelTowel Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA