Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T22025-4 Tempered® floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

K-T22025-4 Tempered® floor-mount bath filler trim with handshower

Google-Übersetzung,

Das Design der bodenmontierten Badewanneneinlaufleiste Tempered mit Handbrause gleicht starke, eckige Kanten und steile Winkel mit fließenden, minimalistischen Linien aus. Das Ergebnis ist ein vielseitiger Stil, der in jeder Einrichtung zu Hause ist. Kombinieren Sie diese Wannenfüllleiste mit gehärtetem Zubehör, um den Look Ihres Badezimmers zu vervollständigen.

MERKMALE

  • Der Einhebelgriff ermöglicht sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung.
  • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie für eine lebenslange dauerhafte Leistung.
  • 8,5 gpm maximale Durchflussrate (32 l/min) bei 45 psi.
  • 1,75 gpm (6,6 l/min) Durchflussrate für Handbrause.
  • 10-3/16" (259 mm) Auslaufreichweite.
  • 35-3/4" (908 mm) maximale Auslaufhöhe.
  • Inklusive Shift® Handbrause und 60" Brauseschlauch.
  • Passt zu Tempered™ Wasserhähnen, Zubehör und Duschkomponenten, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen.

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Bodenmontage.
  • Die Kompatibilität mit der Wanne variiert je nach Anwendung.
  • Erfordert K-97339 Montageblock.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T22025-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTempered™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)37.06
  • Breite (Inches)4.87
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)10.18
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA