Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Venza® Deck-mount bath faucet trim
Venza® Deck-mount bath faucet trim
Venza® Deck-mount bath faucet trim
    Kohler

    Venza® Deck-mount bath faucet trim

    Google-Übersetzung,

    Die Badarmaturenkollektion Venza kombiniert einfache, architektonische Formen mit sinnlichen Linien und verbindet organische Designelemente mit klarer, minimaler Geometrie. Diese an Deck montierte Wannenarmatur-Zierleiste veranschaulicht die klaren Linien der Venza-Kollektion mit ihrem 7-1/2-Zoll-Schwanenhalsauslauf. Bei Kohler machen wir es uns zur Aufgabe, Ihnen dabei zu helfen, den Badezimmerraum Ihrer Träume zu schaffen.

    Merkmale

    • Wannenarmatur mit zwei Griffen
    • 7-1/2" (191 mm) Schwanenhals-Auslauf ohne Umlenkung mit Steckverbindung

    Material

    • Hochwertige Materialkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Deckmontage

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-T28131-4
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeVenza™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.6
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)7.52
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA