Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole

    4.3 von 5 Sternen4.3(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mit seinen geriffelten Kanten und subtilen Rundungen ist das Pinoir Standwaschbecken eine vielseitige Wahl für eine Vielzahl von Badezimmerdekorationsstilen. Dieses wandmontierte Modell ist die ideale Wahl für kleine Räume. Die mitgelieferte Pinoir-Abdeckung verbessert das Design, indem sie Rohre versteckt.


    Merkmale

    • Einzelnes Wasserhahnloch.
    • Ovales Becken.
    • Überlaufablauf.
    • Kombination besteht aus dem Becken K-2028-1 und der Verkleidung K-2057.

    Material

    • Glasporzellan.

    Installation

    • Wandhalterung

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      Length 22", Height 17-1/2", Width 18"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-2035-1
    • ProduktfamilieBathroom Sinks
    • ProduktgruppePinoir®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA