Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3946-RA Adair® Comfort Height® One-piece elongated 1.28 gpf chair-height toilet with right-hand trip lever, and Quiet-Close™ seat
Kohler

K-3946-RA Adair® Comfort Height® One-piece elongated 1.28 gpf chair-height toilet with right-hand trip lever, and Quiet-Close™ seat

Google-Übersetzung,

Die Adair-Toilette ist ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und verfügt über ein auffälliges organisches Design, das von den windgepeitschten Felsformationen von Sedona, Arizona, inspiriert ist. Ein schlanker Tank und reduzierte ovale Formen machen diese kompakte, hocheffiziente Toilette perfekt für kleinere Räume. Eine 1,28-Gallonen-Spülung bietet erhebliche Wassereinsparungen von bis zu 16.500 Gallonen pro Jahr im Vergleich zu einer 3,5-Gallonen-Toilette, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

MERKMALE

  • Einteilige Toiletten integrieren den Tank und die Schüssel in ein nahtloses, leicht zu reinigendes Design.
  • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
  • 1,28 Gallonen pro Spülung (gpf).
  • Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern.
  • 2-1/8-Zoll-verglaste Auffangwanne.
  • Inklusive rechtem, poliertem Chrom-Auslösehebel.
  • Cachet® Quiet Close™ Sitz mit Grip-Tight ermöglicht ein leises Schließen des Sitzes und ein schnelles Entriegeln von der Toilette zum einfachen Entfernen und bequemen Reinigen.

Technologie

  • Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
  • Der AquaPiston-Kanister lässt Wasser von allen Seiten (360 Grad) in die Schüssel fließen und erhöht so die Kraft und Effektivität der Spülung.
  • Das Verhältnis von 3:2 des Spülventils nutzt die natürliche Schwerkraft und optimiert die Spülleistung.
  • Das langlebige Kanisterdesign hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial als eine 3-Zoll-Klappe für eine leckagefreie Leistung.
  • Eine leichte Kanisterspülung erfordert eine geringere Betätigungskraft als eine Klappe.

Installation

  • Standard-12-Zoll-Rough-In.
  • Zuleitung nicht enthalten.

Wassereinsparung & Rabatte

  • WaterSense®-Toiletten erfüllen die strengen EPA-Spülrichtlinien und verbrauchen mindestens 20 Prozent weniger Wasser als 1,6-Gallonen-Toiletten.
  • Anspruch auf Verbraucherrabatte in einigen Gemeinden.
  • Dieses Produkt erfüllt die Wassersparanforderungen für Colorado SB 14-103.

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    L 28-9/16", H 28-7/16", W 15-5/16"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-3946-RA
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeAdair®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA