Bringen Sie mit dieser Evoke-Waschtischarmatur einen eleganten, minimalistischen Stil in Ihr modernes Dekor. Der hohe Auslauf dreht sich um 360 Grad für vollen Freiraum und Abdeckung. Der ausziehbare Sprühkopf bietet Flexibilität für eine Vielzahl von Aufgaben und bietet drei Funktionen, einschließlich Pause, sodass Sie sich problemlos innerhalb und außerhalb der Spüle bewegen können. Koordinieren Sie diesen Wasserhahn mit einem Evoke-Hauptspülenhahn für einen einheitlichen, zeitgemäßen Look.
MERKMALE
- Metallkonstruktion.
- Das einteilige, in sich geschlossene Keramikscheibenventil ermöglicht sowohl die Volumen- als auch die Temperaturregelung.
- Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei jeder Temperatureinstellung.
- Hochtemperatur-Grenzeinstellung für zusätzliche Sicherheit.
- Sprühkopf mit drei Funktionen mit Sprüh-, belüftetem Strahl und Pauseneinstellungen.
- Der leichte, leise geflochtene Schlauch und das Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen den herunterziehbaren Sprühkopf einfacher und bequemer zu verwenden.
- Hebelgriff.
- Zeitgenössischer Stil.
- 360-Grad-Drehung des Auslaufs.
- 8" (203 mm) Schwenkauslaufreichweite.
- Optionen für Belüfter mit geringerem Durchfluss erhältlich (siehe Kohler-Preisbuch).
- 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]