Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath
K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath
    Kohler

    K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath

    Google-Übersetzung,

    Das Tea-for-Two-Bad ermöglicht es Ihnen und Ihrem Partner, ein tiefes, immersives Bad in völligem Komfort zu teilen. Eine rutschfeste Safeguard®-Oberfläche bietet Sicherheit, und eine robuste Gusseisenkonstruktion sorgt für langanhaltende Leistung. Erhältlich in einer Reihe von KOHLER-Farben, um perfekt zu Ihrer Einrichtung zu passen.

    Merkmale

    • Geräumiges Design bietet Platz für bis zu zwei Badegäste.
    • Auf rutschhemmende Oberfläche des Wannenbodens achten.
    • Ablauf beenden.
    • Unterbaubar
    • Auf rutschhemmende Oberfläche des Wannenbodens achten.
    • Ablauf beenden.
    • Unterbaubar

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.
    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.

    Installation

    • Drop-in oder Unterbau.
    • Drop-in oder Unterbau.

    Zusätzliche Hydrotherapie-Optionen

    • Einweichbad - K-855-0
    • BubbleMassage - K-856-G0
    • Whirlpool - K-856-H2
    • Whirlpool-Massagepaket - K-856-M
    • Sprudelndes Entspannungspaket - K-856-CT
    • Sprudelndes Spa-Paket - K-856-AH
    • Spa-Paket + Massagepaket - K-856-V
    • BubbleMassage - K-856-G0
    • Whirlpool - K-856-H2
    • Whirlpool-Massagepaket - K-856-M
    • Sprudelndes Entspannungspaket - K-856-CT
    • Sprudelndes Spa-Paket - K-856-AH
    • Spa-Paket + Massagepaket - K-856-


    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      Length 66", Height 24", Width 36"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-855
    • ProduktfamilieBathing
    • ProduktgruppeTea-for-Two®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit