Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-99520-LGL Damask® 36" bathroom vanity cabinet with furniture legs, 1 door and 3 drawers on left
Kohler

K-99520-LGL Damask® 36" bathroom vanity cabinet with furniture legs, 1 door and 3 drawers on left

Google-Übersetzung,

Atemberaubendes Design trifft in der Waschtischkollektion KOHLER® Tailored auf unvergleichliche Handwerkskunst. Bei der sorgfältigen Verarbeitung dieser Kollektion wurde kein Detail übersehen, von den hochwertigen Harthölzern bis hin zu den speziell entworfenen Beschlägen und Waschtischplatten, die alle in einer Reihe von Ausführungen erhältlich sind, um Ihren eigenen Look zu kreieren. Dieser wandhängende Damast-Waschtischschrank spiegelt die reichen Details der amerikanischen Kolonialarchitektur wider. Vervollständigen Sie Ihren Badezimmer-Waschtisch mit einer passenden Platte, Beschlägen und Accessoires aus der Kollektion.

MERKMALE

  • Katalysierter Konversionslack sorgt für eine dauerhafte, feuchtigkeitsbeständige Oberfläche.
  • Links eine Tür und zwei Schubladen.
  • Rahmenlose Konstruktion mit vollflächiger Tür und Schubladen.
  • Dreifach einstellbare, langsam schließende Türscharniere mit 110-Grad-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank.
  • 45,7 cm tiefe Schubladen mit Vollauszug und langsam schließenden Unterführungen für sanftes Öffnen.
  • Massivholzschubladen mit Schwalbenschwanzkonstruktion.
  • Das wandhängende Design bietet einen sauberen, stromlinienförmigen Look.
  • Passend zum K-99686 Damastknopf und K-99689 Damastgriff (separat erhältlich).
  • Lässt sich mit Ceramic/Impressions®, Solid/Expressions™ und Iron/Impressions™ Waschtischplatten (separat erhältlich) zu einem kompletten Waschtisch kombinieren.
  • Passen Sie Ihre Aufbewahrung mit optionalem Zubehör für den Innenbereich, Zubehör für Schubladen und Arzneischrankeinfassungen und Seitensets (separat erhältlich) an.

Material

  • Massivholz und Furniere.
  • Holz ist ein lebendiges Material, und seine Schönheit wird durch natürliche Variationen in Maserung, Farbe und Muster verstärkt. Keine zwei Holzstücke sind genau gleich, und die Farbe ändert sich mit Alter, Temperatur und Lichteinwirkung.
  • Die Art der Holzmaserung kann zu Abweichungen in der Flecktiefe führen. Unsere erfahrenen Handwerker tragen die Beize von Hand auf, um diese Variationen zu mischen.

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Beim Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten von Holzprodukten können Sie Holzstaub ausgesetzt werden, einer Substanz, die dem US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend bekannt ist. Vermeiden Sie das Einatmen von Holzstaub oder verwenden Sie eine Staubmaske oder andere Schutzmaßnahmen zum persönlichen Schutz.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Height 34-1/2", Width 36" Depth 22"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-99520-LGL
  • ProduktfamilieVanities
  • ProduktgruppeDamask®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • ETIM-CodeEC001877
  • ETIM-NameSink cupboard
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
  • Klassifizierung41 53 13
  • Format2014TitelStorage Cabinets
  • OmniClassNummer23-31 25 13
  • OmniClassTitelBathroom Cabinets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA