Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-R76214-4D Rubicon® single-handle bathroom faucet
Kohler

K-R76214-4D Rubicon® single-handle bathroom faucet

Google-Übersetzung,

Inspiriert vom Art-Deco-Stil verbindet Rubicon klare Linien mit subtilen Kurven für ein vielseitiges und zeitgemäßes Design. Sein stromlinienförmiges Aussehen ist leicht zu reinigen und ergänzt eine Vielzahl moderner Badezimmer.

MERKMALE

  • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
  • Hochwertige KOHLER-Veredelungen mit ScratchSheild™-Technologie halten auch dem härtesten täglichen Einsatz stand.
  • Kompatibel mit 1- oder 3-Loch-Spülbecken.
  • Das einteilige, in sich geschlossene Keramikscheibenventil ermöglicht sowohl die Volumen- als auch die Temperaturregelung.
  • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.

Material

  • Premium-Material für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Installation

  • Vereinfachte Montage des Wasserhahns; Für die Montage der Hardware sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich.

Wassereinsparung & Rabatte

  • 1,2 gpm (Gallonen pro Minute) Durchflussrate.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 5", Height 7-1/16", Width 5-13/16"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-R76214-4D
  • ProduktfamilieSink Faucets
  • ProduktgruppeRubicon®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit