Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead
K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead
    Kohler

    K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead

    Google-Übersetzung,

    Dieser Forte-Duschkopf bringt klassischen Stil in Ihr Bad. Es bietet drei verschiedene Sprays, einschließlich eines allumfassenden breiten Sprays, eines belebenden Massagesprays zur Linderung von Schmerzen und eines sanften belüfteten Sprays.

    • MERKMALE
    • Der fortschrittliche Sprühmotor mit griffiger Sprühfläche bietet drei alternative Erfahrungen: breite Abdeckung, weich belüftet und Massagespray.
    • Ergonomischer schwenkbarer Sprühkopf für gezielte Hydromassage.
    • MasterClean™ sprayface ist leicht zu reinigen und widersteht der Ansammlung von hartem Wasser und ist leicht zu reinigen.
    • 2,5 gpm (9,5 l) Durchflussrate.
    • 1/2-Zoll-NPT-Anschluss.
    • Koordinaten mit Forte Armaturen und Zubehör.
    • Brausearm und Flansch nicht im Lieferumfang enthalten.
    • Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach CA und CO versendet werden
    • Material
    • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
    • Installation
    • Wandhalterung

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product dimensions:

      L 4-11/16", H 5-15/16"W 5-15/16"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-10284
    • ProduktfamilieShowerheads
    • ProduktgruppeForté®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit