Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6036 60" x 36" alcove bath, left drain
6036 60" x 36" alcove bath, left drain
    Kohler

    6036 60" x 36" alcove bath, left drain

    Google-Übersetzung,

    Aktualisieren Sie Ihr Badeerlebnis mit langlebigem Stil. Das dramatische ovale Waschbecken dieser 5-Zoll-Badewanne ergänzt eine Vielzahl von Badezimmerdekoren. Der integrierte Flansch schützt Wände vor Wasserschäden und erleichtert die Nischeninstallation.

    Merkmale

    • Ovales Becken schafft ein großzügiges Badeerlebnis
    • Integrierte Lordosenstütze und Armlehnen bieten zusätzlichen Komfort beim Baden
    • Der integrierte Flansch verhindert das Eindringen von Wasser hinter die Wand und vereinfacht die Nischeninstallation

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Linker Abfluss
    • Alkoven

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-1142-L
    • ProduktfamilieBathtubs
    • Produktgruppe6036
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)19.31
    • Breite (Inches)36
    • Tiefe (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit