Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain
K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain
    Kohler

    K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain

    Google-Übersetzung,

    Gönnen Sie sich ein entspannendes Bad im klassischen Stil. Als Teil der Bancroft-Kollektion bezieht diese Badewanne ihre Designinspiration aus der schlichten Eleganz der amerikanischen Architektur des frühen 20. Jahrhunderts. Die beheizte Oberfläche wärmt Ihren Rücken, Ihre Schultern und Ihren Nacken mit einstellbaren Temperatureinstellungen, um eine beruhigende, Spa-ähnliche Umgebung zu schaffen.

    Merkmale

    • Die beheizte Oberfläche von Bask® schafft eine spa-ähnliche Entspannung mit wohltuender Wärme auf Rücken, Schultern und Nacken.
    • Mit drei Heizstufen können Sie die Oberflächentemperatur individuell anpassen.
    • Geformte Lordosenstütze und Armlehnen bieten zusätzlichen Komfort beim Baden.
    • Umkehrbarer Ablauf.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Bancroft-Kollektion.

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Vorbeikommen

    Zusätzliche Hydrotherapie-Optionen

    • Einweichbad - 1156-0
    • Einweichbad + beheizte Oberfläche – 1156-W1
    • BubbleMassage Luftbad - 1158-G
    • BubbleMassage Luftbad + Chromatherapie - 1158-GCR
    • Luftbad BubbleMassage + beheizte Oberfläche Bask - 1158-GW
    • VibrAcoustic - 1158-VB
    • VibrAcoustic + Bask beheizte Oberfläche - 1158-VBW
    • Whirlpool-1158-H2
    • Einweichbad + beheizte Oberfläche – 1156-W1
    • BubbleMassage Luftbad - 1158-G
    • BubbleMassage Luftbad + Chromatherapie - 1158-GCR
    • Luftbad BubbleMassage + beheizte Oberfläche Bask - 1158-GW
    • VibrAcoustic - 1158-VB
    • VibrAcoustic + Bask beheizte Oberfläche - 1158-VBW
    • Whirlpool-1158-H2


    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      Length 65-7/8", Height 22", Width 41-3/4"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-1156-W1
    • ProduktfamilieBathing
    • ProduktgruppeBancroft®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit