Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sunward® 60" x 42" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath with Bask®
Kohler

Sunward® 60" x 42" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath with Bask®

Google-Übersetzung,

Umgeben Sie sich mit den komfortablen Konturen des ovalen Luftbads Sunward Heated Bubblemassage™. Dank der integrierten, beheizten Rückenstütze und Armlehnen können Sie ganz in den Moment eintauchen, während starke, gleichmäßig beheizte Whirlpool-Düsen gezielt auf Muskelkater einwirken. Die fließenden Linien dieser Badewanne sollen jeden Badebereich in einen entspannenden Rückzugsort verwandeln und vermitteln Anmut und Raffinesse.

Merkmale

  • 120 Luftdüsen geben Tausende erhitzter Blasen ab, die den Körper umgeben und ihn bei einer warmen Massage unterstützen
  • Mit dem Gebläse mit variabler Geschwindigkeit können Sie die Massageintensität in 18 Stufen einstellen
  • Die beheizte Bask®-Oberfläche sorgt für eine Spa-ähnliche Entspannung mit wohltuender Wärme auf Rücken, Schultern und Nacken
  • Eingebaute Heizung
  • Automatische und manuelle Spülzyklen entfernen nach dem Gebrauch Restwasser aus den Luftkanälen
  • Automatischer 60-Minuten-Abschalttimer
  • Ovales Becken schafft ein großzügiges Badeerlebnis
  • Integrierte Lordosenstütze und Armlehnen bieten zusätzlichen Komfort beim Baden
  • Tastatursteuerung
  • Strukturierte Unterseite

Technologie

  • Die beheizte BubbleMassage™-Technologie erwärmt und befeuchtet die Luft, bevor sie in das Bad gelangt

Material

  • Acryl

Installation

  • Vorbeikommen
  • Umkehrbarer Abfluss
  • Der 120-V-Strombedarf ermöglicht eine einfache Installation mit einer Standardsteckdose
  • Erfordert zwei dedizierte Stromkreise

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Beim Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten dieses Produkts können Sie Titandioxid ausgesetzt werden, einer Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gilt. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-1162-GHW
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeSunward®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)21
  • Breite (Inches)42.01
  • Tiefe (Inches)60
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • ETIM-CodeEC011609
  • ETIM-NameBath
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit