Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool
K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool
    Kohler

    K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool

    Google-Übersetzung,

    Umgeben Sie sich mit den komfortablen Konturen und Hydromassagefunktionen der ovalen Sunward-Badewanne. Die integrierte Rückenstütze und die Armlehnen dieser Zwei-Personen-Badewanne ermutigen Sie, vollständig einzusinken, während die verstellbaren Whirlpool-Düsen die Anspannung des Tages vergessen lassen. KOHLER ExoCrylic™ ist die nächste Generation von Badezimmeracryl, mit einem geringeren Gewicht für eine einfachere Installation und 90 % weniger VOCs, die während der Herstellung produziert werden.

    MERKMALE

    • Single-Speed-Whirlpool bietet Leistung und Wert, mit 6 voll einstellbaren Düsen.
    • Hydromassagefluss und -richtung können an jeder Düse gesteuert werden.
    • Integrierte Lordosenstütze und Armlehnen bieten zusätzlichen Komfort beim Baden.
    • Ablauf beenden.
    • Strukturierte Unterseite.

    Material

    • Acryl.

    Hydrotherapie

    • Whirlpool.

    Installation

    • Vorbeikommen.
    • Glatte Rückseite für einfache Handhabung und Montage von Ab- und Überlauf.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-1162-S1
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeSunward®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)21
    • Breite (Inches)42
    • Tiefe (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)110
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit