Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Underscore® 60" x 32" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Kohler

Underscore® 60" x 32" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath

Google-Übersetzung,

Mit klaren, glatten Linien ist das Underscore Heated Bubblemassage™ Luftbad ein willkommener Rückzugsort, um die Anspannung des Tages loszulassen und Ihren Geist zu zentrieren. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich im tiefen Bad schmelzen, während strategisch platzierte Luftdüsen Tausende von Blasen freisetzen, die Ihren Körper mit der von Ihnen bevorzugten Intensität massieren und so eine beruhigende, Spa-ähnliche Umgebung schaffen. Verwirklichen Sie Ihre Vision. Es ist alles auf Knopfdruck …

Merkmale

  • 122 Luftdüsen geben Tausende erhitzter Blasen ab, die den Körper umgeben, stützen und massieren
  • Mit dem Gebläse mit variabler Geschwindigkeit können Sie die Massageintensität in 18 Stufen einstellen
  • Eingebaute Heizung
  • Automatische und manuelle Spülzyklen entfernen nach dem Gebrauch Restwasser aus den Luftkanälen
  • Automatischer 60-Minuten-Abschalttimer
  • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen
  • Integrierte Lordosenstütze
  • Tastatursteuerung
  • Strukturierte Unterseite

Technologie

  • Die beheizte BubbleMassage™-Technologie erwärmt und befeuchtet die Luft, bevor sie in das Bad gelangt

Material

  • Acryl

Installation

  • Erfordert K-7271 oder K-7272 Clearflo Schlitz-Überlauf-Badewannenablauf (separat erhältlich)
  • Einbau oder Unterbau
  • Umkehrbarer Abfluss
  • Der 120-V-Strombedarf ermöglicht eine einfache Installation mit einer Standardsteckdose
  • Erfordert zwei dedizierte Stromkreise

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-1168-GH
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeUnderscore®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)20.98
  • Breite (Inches)32.01
  • Tiefe (Inches)60
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • ETIM-CodeEC011609
  • ETIM-NameBath
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit