Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm
Kohler

Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm

Google-Übersetzung,

Genießen Sie eine Dusche, die die überwältigende Flut eines warmen Sommerregens simuliert. Dieser Regenkopf im traditionellen Stil verfügt über die innovative Katalyst-Luftinduktionstechnologie, die Luft und Wasser effizient mischt, um große Wassertropfen zu erzeugen und ein kraftvolles, gründlich durchnässendes Duscherlebnis zu bieten. Sein klares, gutes Aussehen und die langlebige Oberfläche passen zu vielen anderen Wasserhähnen und Zubehörteilen von KOHLER.

Merkmale

  • Einzelfunktions-Regenkopf
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht
  • Optimiertes Sprayface für maximale Leistung
  • 1,75 gpm (6,6 l/min) maximale Durchflussrate

Technologie

  • Die Katalyst®-Luftinduktionstechnologie versetzt Wasser mit Luft und erzeugt so größere Tropfen für einen stärkeren Sprühnebel

Material

  • Massive Messingkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

Installation

  • 1/2 -14 NPT-Anschluss

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-13693-G
  • ProduktfamilieShowerhead
  • ProduktgruppeContemporary
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.75
  • Breite (Inches)10.44
  • Tiefe (Inches)10.44
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit