Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-13696-G Contemporary 10" single-function 1.75 gpm rainhead with Katalyst® air-induction technology
Kohler

K-13696-G Contemporary 10" single-function 1.75 gpm rainhead with Katalyst® air-induction technology

Google-Übersetzung,

Genießen Sie eine Dusche, die die klatschende Flut eines warmen Sommerregens simuliert. Dieser Regenkopf im modernen Stil verfügt über die innovative Katalyst-Luftinduktionstechnologie, die Luft und Wasser effizient mischt, um große Wassertropfen zu erzeugen und ein kraftvolles, gründlich durchnässtes Kopfbrauseerlebnis zu bieten. Sein klares, gutes Aussehen und die langlebige Verarbeitung passen zu vielen anderen KOHLER-Armaturen und -Zubehörteilen.

MERKMALE

  • Regenbrause mit einer Funktion.
  • MasterClean™-Sprühdüsen verhindern Mineralablagerungen für eine einfache Reinigung.
  • Katalyst® Spray Technology mit Lufteinlass-Kugelgelenk.
  • Optimiertes Sprayface für maximale Leistung.
  • 6,6 l (1,75 Gallonen) pro Minute Durchflussrate.

Material

  • Massive Messingkonstruktion.

Installation

  • 1/2" - 14 NPT-Anschluss.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-13696-G
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeContemporary Square
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.75
  • Breite (Inches)10
  • Tiefe (Inches)10
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit