Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-14406-4 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low lever handles and low gooseneck spout
K-14406-4 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low lever handles and low gooseneck spout
K-14406-4 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low lever handles and low gooseneck spout
    Kohler

    K-14406-4 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low lever handles and low gooseneck spout

    Google-Übersetzung,

    Durch die Kombination architektonischer Formen mit sinnlichen Designlinien bringen puristische Armaturen und Accessoires einen Hauch moderner Eleganz in Ihr Badezimmer. Diese Waschtischarmatur mit ihrem niedrigen Schwanenhalsauslauf und den Hebelgriffen veranschaulicht den dezenten Stil der Purist-Kollektion. Einfach zu installierende und leckagefreie UltraGlide™-Ventile bieten zuverlässige Leistung und Langlebigkeit. Und der Auslauf verfügt über eine laminare Strömung, die hilft, Wasser zu sparen und gleichzeitig Spritzer zu vermeiden.

    • MERKMALE
    • Zwei Hebelgriffe ermöglichen sowohl die Lautstärke- als auch die Temperaturregelung.
    • 5-1/2'' (140 mm) Auslaufreichweite.
    • 1,2 gal/min (4,5 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)].
    • Inklusive Pop-up-Abfluss aus Metall mit 1-1/4" Endstück
    • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie für eine lebenslange dauerhafte Leistung.
    • Auf KOHLER Ultraglide™-Keramikscheibenventilen vormontierte Griffe zur Vereinfachung der Installation.
    • Passt zu Purist Armaturen, Accessoires und Duschkomponenten, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen.
    • Material
    • Premium-Metallkonstruktion
    • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
    • Installation
    • Für 8'' (203 mm) oder 16'' (406 mm) Mitten.
    • Weit verbreitet
    • Wassereinsparung & Rabatte
    • Mit WaterSense gekennzeichnete Wasserhähne verbrauchen mindestens 30 Prozent weniger Wasser als herkömmliche 2,2-gpm-Wasserhähne und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product dimensions:

      L 5-1/2", H 8-1/2"W 8"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-14406-4
    • ProduktfamilieSink Faucets
    • ProduktgruppePurist®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit