Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Purist® Widespread bathroom sink faucet with Cross handles, 1.2 gpm
Kohler

Purist® Widespread bathroom sink faucet with Cross handles, 1.2 gpm

Google-Übersetzung,

Durch die Kombination architektonischer Formen mit sinnlichen Designlinien verleihen Purist-Armaturen und -Accessoires Ihrem Badezimmer einen Hauch moderner Eleganz. Diese Spültischarmatur verkörpert mit ihrem hohen Schwanenhalsauslauf und den hohen Kreuzgriffen den zurückhaltenden Stil der Purist-Kollektion. Einfach zu installierende und leckagefreie UltraGlide(TM)-Ventile bieten zuverlässige Leistung und Haltbarkeit. Und der Auslauf verfügt über eine laminare Strömung, die hilft, Wasser zu sparen und gleichzeitig Spritzer zu verhindern.

Merkmale

  • Metallkonstruktion
  • Umkehrbare, scheibenlose Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung
  • Es sind Optionen für Belüfter mit geringerem Durchfluss verfügbar
  • Pop-up-Ablauf mit Hubstange und Saitenhalter
  • Kreuzgriffe
  • 5-1/2" (140 mm) Auslaufreichweite
  • 1,2 gpm (4,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)

Material

  • Ventilkörper aus Messing
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Für 8" - 16" (203 - 406 mm) Mittelpunkte

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-14408-3
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppePurist®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.75
  • Breite (Inches)12
  • Tiefe (Inches)12
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit