Dieser Einzelfunktions-Duschkopf von Loure bringt Innovation in Ihr Badezimmer mit Katalyst, einer Spitzentechnologie, die den Wasserfluss für ein vollkommen verwöhnendes Duscherlebnis intensiviert. Mit einem neuen Düsenmuster, einem internen Wasserwegdesign und einem Lufteinlasssystem maximiert diese Technologie jeden Wassertropfen und erzeugt einen reichhaltigeren, intensiveren Wasserfluss, der das sensorische Erlebnis der Dusche verstärkt. Durch das Einströmen von zwei Litern Luft pro Minute liefert Katalyst ein kraftvolles, üppiges Spray, das mit größeren, volleren Wassertropfen am Körper haftet.
MERKMALE
- Einfunktionsbrause mit 66 MasterClean™-Düsen.
- MasterClean™-Sprühdüsen verhindern die Ansammlung von Mineralien.
- 2,5 gpm (9,5 lpm) maximale Durchflussrate.
- Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach Kalifornien und Colorado versendet werden.
Installation