Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
    Kohler

    K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included

    Google-Übersetzung,

    Bei der zweiteiligen Betello™ mit ContinuousClean-Toilette in modernem Design mit Randleisten trifft automatische Reinigung auf kraftvolle Wirbelspülung. ContinuousClean-System, das die antimikrobielle Reinigungskraft handelsüblicher weißer Tabletten nutzt, um Keime bei jeder Spülung automatisch zu bekämpfen und Ihre Schüssel länger sauber zu halten. Einfach eine Reinigungstablette in das Tankfach legen, die gewünschte Menge mit dem Einstellrad einstellen, und das System erledigt die ganze Arbeit, mischt frisches Wasser gleichmäßig mit dem Reinigungsmittel und gibt die Reinigungslösung über den Randstrahl in jede Spülung. Gepaart mit Kohlers Revolution 360® Spültechnologie hebt ContinuousClean die Toilettensauberkeit auf ein neues Niveau.

    MERKMALE

    • Zweiteilige Toilette.
    • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
    • Umrandeter Auffangkanal vereinfacht die Reinigung.
    • Das ContinuousClean-System gibt bei jeder Spülung automatisch Reinigungslösung ab, wodurch Ihre Schüssel 5x länger sauber bleibt.
    • Funktioniert mit jeder weißen Reinigungstablette für Toilettenschüsseln. Tabletten halten im ContinuousClean-System länger als ein Jahr.
    • Die Revolution 360® Wirbelspültechnologie erzeugt eine kraftvolle Wirbelbewegung, um die Schüssel länger sauber zu halten.
    • Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • Inklusive linkem, poliertem Chrom-Auslösehebel.
    • 2-1/8" (54 mm) vollverglaster Auffangkanal.
    • Kombination besteht aus K-20148 Schale und K-20204 Tank.

    Technologie

    • Die CleanCoat™-Technologie hemmt das Wachstum von Wasserablagerungen und Mineralflecken für eine verbesserte Reinigungsfreundlichkeit.
    • Mit dem Einstellrad können Sie einstellen, wie viel Reinigungslösung bei jeder Spülung abgegeben wird.
    • Optional: Verwendet zwei AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), um die LED-Systemanzeigeleuchte mit Strom zu versorgen. Die Systemanzeige informiert den Benutzer, wenn das System ordnungsgemäß funktioniert und wann Reinigungsmittel oder Batterien ausgetauscht werden müssen.
    • Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
    • Der AquaPiston®-Kanister lässt Wasser von allen Seiten (360 Grad) aus dem Tank fließen und erhöht so die Kraft und Effektivität der Spülung.

    Installation

    • Standard 12" (305 mm) Rohbau.
    • Rohbausätze für 10" und 14" (254 mm und 356 mm) erhältlich.
    • Sitz und Zuleitung separat erhältlich.
    • Das patentierte ReadyLock™-Installationssystem ist eine einfache Lösung für WCs mit Sockel, die Zeit und Mühe spart und das Bohren in den Boden für eine standardmäßige 12" (305 mm) grobe Installation überflüssig macht.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-20198
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeBetello™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)31.75
    • Breite (Inches)16.31
    • Tiefe (Inches)28.43
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit