Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2053 Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2053 Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2053 Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Wenn Ihr WC stark frequentiert werden muss, sind hochwertige Materialien von KOHLER wichtiger denn je. Dank unserer exklusiven KOHLER-Glasur wird Ihr wandmontiertes Soho-WC aus Vitreous China ein Leben lang schön sein. Diese bemerkenswert harte, glänzende Oberfläche schützt die Oberfläche für ein sauberes, hygienisches Waschbecken, das seinen polierten Glanz über Jahre hinweg beibehält. Dieses Modell verfügt auch über Bohrungen für einen verdeckten Armträger und einen Wasserhahn mit 8-Zoll-Zentren.

    MERKMALE

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die einer Nutzung mit hohem Volumen standhalten.
    • Hergestellt aus Viterous China.
    • 20 "L x 18" B.
    • Wandmontage.
    • Wasserhahn nicht enthalten.
    • Gebohrt für verdeckten Armträger.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2053
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeSoho®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7
    • Breite (Inches)18
    • Tiefe (Inches)20
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit