Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2053-L Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole
K-2053-L Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2053-L Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole

    Google-Übersetzung,

    Wenn Ihr WC stark frequentiert werden muss, sind hochwertige Materialien von KOHLER wichtiger denn je. Dank unserer exklusiven KOHLER-Glasur wird Ihr wandmontiertes Soho-WC aus Vitreous China ein Leben lang schön sein. Diese bemerkenswert harte, glänzende Oberfläche schützt die Oberfläche für ein sauberes, hygienisches Waschbecken, das seinen polierten Glanz über Jahre hinweg beibehält. Dieses Modell verfügt außerdem über Bohrungen für eine verdeckte Armlehne, einen Seifenspender für die linke Hand und einen Wasserhahn mit 8-Zoll-Zentren.

    MERKMALE

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die einer Nutzung in hohen Stückzahlen standhalten.
    • Hergestellt aus Glasporzellan.
    • 20" x 18"
    • Wandmontage.
    • Wasserhahn nicht enthalten.
    • Gebohrt für verdeckten Armträger.
    • Inklusive Bohrung für Seifenspender links.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2053-L
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeSoho®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7
    • Breite (Inches)18
    • Tiefe (Inches)20
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit