Die fließenden und makellos ausbalancierten Kurven von Veil erinnern an eine skulpturale Schlichtheit im Einklang mit zeitgenössischem Stil. Dieses Veil-Sockelwaschbecken verwendet die innovative Supramic-Technologie, um ein dünnkantiges, modernes Design zu schaffen, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Die schlanke, organische Form der Spüle, die durch eine hochglänzende Oberfläche veredelt wird, ist leicht zu reinigen.
MERKMALE
- Rundes Becken und Sockel.
- Freistehender Sockel schafft eine einzigartige Installation.
- Keine Wasserhahnlöcher; erfordert wand- oder tischmontierten Wasserhahn.
- Die innovative Supramic-Technologie bietet überlegene Festigkeit und ultradünne Kantenprofile.
- Inklusive farblich abgestimmter Ablaufabdeckung aus Messing.
- Abflussverlängerung zur einfachen Installation enthalten.
- Kombination besteht aus dem Becken K-20703-N und dem Sockel K-20702.
- Koordinaten mit anderen Produkten in der Veil-Sammlung.
Material
- Schamotte mit Supramic-Technologie.
Installation