Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink

    Google-Übersetzung,

    Die fließenden und makellos ausbalancierten Kurven von Veil erinnern an eine skulpturale Schlichtheit im Einklang mit zeitgenössischem Stil. Diese Wannenspüle im Veil-Stil nutzt die innovative Supramic-Technologie, um ein dünnkantiges, modernes Design zu schaffen, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Die schlichte, organische Form des Beckens, veredelt durch eine hochglänzende Oberfläche, ist leicht zu reinigen.

    MERKMALE

    • Großes asymmetrisches ovales Becken.
    • Becken im Trog-Stil ermöglicht die Anwendung mit zwei Wasserhähnen oder die Installation eines auffallenden großen Waschtisches.
    • Keine Wasserhahnlöcher; erfordert Wand- oder Aufsatzarmatur.
    • Überlaufablauf.
    • Die innovative Supramic-Technologie bietet überlegene Festigkeit und ultradünne Kantenprofile.
    • Inklusive farblich abgestimmter Überlaufkappe und farblich abgestimmter Messing-Abflussabdeckung.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Veil-Kollektion.

    Material

    • Schamotte mit Supramic-Technologie.

    Installation

    • Schiff

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-20705
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeVeil™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.62
    • Breite (Inches)16
    • Tiefe (Inches)38.56
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit