Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-22169-G Forté® 1.75 gpm multifunction showerhead with Katalyst® air-induction technology
Kohler

K-22169-G Forté® 1.75 gpm multifunction showerhead with Katalyst® air-induction technology

Google-Übersetzung,

Genießen Sie luxuriöses Duschen kombiniert mit bis zu 30 Prozent Wasserersparnis. Dieser Forté 1,75-Gpm-Duschkopf bietet drei verschiedene Sprays – volle Abdeckung, pulsierende Massage oder Seidenspray – alle verbessert mit Katalyst-Technologie für ein vollkommen verwöhnendes Duscherlebnis. Durch das Einströmen von zwei Litern Luft pro Minute liefert Katalyst ein kraftvolles, üppiges Spray, das mit größeren, volleren Wassertropfen am Körper haftet.

MERKMALE

  • Der fortschrittliche Sprühmotor bietet drei Erfahrungen: vollständige Abdeckung, pulsierende Massage und Seidenspray.
  • Vollflächiges Spray erzeugt ein umfassendes Spray für den täglichen Gebrauch und nutzt die Katalyst®-Luftinduktion, um große, volle Tropfen zu erzeugen.
  • Das pulsierende Massagespray zielt auf Muskelkater ab, um Schmerzen zu lindern.
  • Seidenspray setzt einen dichten, luxuriösen Strahl frei, der sich ideal zum Spülen eignet.
  • MasterClean™-Sprühdüsen verhindern die Ansammlung von Mineralien für eine einfache Reinigung.
  • Die Daumenlasche ermöglicht einen reibungslosen Übergang zwischen den Sprays.
  • MasterClean™-Sprühdüsen verhindern Mineralablagerungen für eine einfache Reinigung.
  • 1,75 gpm (Gallonen pro Minute) Durchflussrate.
  • Brausearm und Flansch nicht im Lieferumfang enthalten.

Material

  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Koordinaten mit Armaturen und Zubehör von Forté®, Alteo® und Refinia®.
  • 1/2 Zoll - 14 NPT-Anschluss.
  • Wandhalterung.

Wassereinsparung & Rabatte

  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-22169-G
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeForté®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.87
  • Breite (Inches)5.5
  • Tiefe (Inches)5.5
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit