Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-22180-G Forté® Essentials performance showering package, 1.75 gpm
Kohler

K-22180-G Forté® Essentials performance showering package, 1.75 gpm

Google-Übersetzung,

Mit diesem Hochleistungs-Duschpaket von Forté® Essentials haben Sie kein Rätselraten mehr bei der Gestaltung einer individuellen Dusche. Das Paket ist eine einfache Möglichkeit, Ihr Haupt- oder Zweitbad aufzurüsten. Es enthält einen Multifunktions-Duschkopf und eine Handbrause, einen Handbrauseschlauch, ein Gleitstangen-Kit, einen Brausearm mit Umsteller und eine Rite-Temp®-Ventilgarnitur mit Hebelgriff. Vervollständigen Sie dieses Paket mit einem Rite-Temp® Druckausgleichsventil, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.

MERKMALE

  • Performance-Duschpakete bieten eine erhöhte Funktionalität und vereinfachen den Bestellprozess.
  • Beinhaltet Handbrause, Brausekopf, 60-Zoll-Handbrauseschlauch, Brausearm mit Umstellung, 30-Zoll-Gleitstangensatz und Forté® Rite-Temp®-Ventilgarnitur.
  • Einhebelgriff ermöglicht Ein-/Aus-Aktivierung und Temperatureinstellung mit einer einzigen Betätigung.
  • Multifunktions-Duschkopf mit fortschrittlichem Sprühmotor bietet drei Erlebnisse: volle Abdeckung, pulsierende Massage und Seidenstrahl.
  • Die multifunktionale Handbrause mit fortschrittlichem Strahlmotor bietet drei Erlebnisse: volle Abdeckung, pulsierende Massage und Seidenstrahl.
  • Die Daumenlasche ermöglicht einen reibungslosen Übergang zwischen den Sprays.
  • Der Brausearm mit Umstellung erleichtert das Umschalten des Wasserflusses zwischen Kopfbrause und Handbrause.
  • MasterClean™ sprayface widersteht der Ansammlung von hartem Wasser und ist leicht zu reinigen.
  • 1,75 gpm (Gallonen pro Minute) Durchflussrate.
  • Koordinaten mit Forté® Armaturen und Zubehör.

Materie

  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

Installation

  • Erfordert Rite-Temp® Druckausgleichsventil (separat erhältlich).

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-22180-G
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeForté®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)28
  • Breite (Inches)12
  • Tiefe (Inches)11
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit