Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google-Übersetzung,

Die Parallel-Kollektion ist der Inbegriff von dezentem Chic – durch die Kombination kreisförmiger Formen mit dem quadratischen Design ermöglicht die ausgewogene Vielseitigkeit dieser Kollektion, dass sie sich je nach Umgebungsdekor einfügt oder hervorsticht.

Merkmale

  • Ein einziger Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung
  • 8" (203 mm) Auslaufhöhe
  • 5-3/8" (137 mm) Auslaufreichweite
  • 1,2 gpm (4,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • Inklusive Pop-up-Ablauf mit Hubstange und 1-1/4" (32 mm) Endstück
  • Ideal für Gefäßspülanwendungen
  • Passend zu anderen Produkten der Parallel-Kollektion

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Einloch
  • Vormontierte flexible Versorgungsleitungen vereinfachen die Installation

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-23475-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeParallel®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10.24
  • Breite (Inches)1.89
  • Tiefe (Inches)5.36
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit