Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
82-liter stainless steel dual-bin step trash can
Kohler

82-liter stainless steel dual-bin step trash can

Google-Übersetzung,

Die mit durchdachten Details und intelligenter Funktionalität gefertigte KOHLER®-Mülleimerkollektion mit zwei Abfalleimern vereinfacht Ihren Alltag zu Hause und wird den Stilanforderungen der Umgebung gerecht. Dieser 82-Liter-Stufen-Mülleimer wurde so konzipiert, dass er in alle 13-Gallonen-Müllsäcke jeder Marke passt. Jeder Behälter verfügt über einen Quiet-Close™-Faltdeckel, der sich mit einem eigenen stabilen Fußpedal öffnet und so eine hygienische, freihändige Nutzung ermöglicht. Der Mülleimer verfügt über eine effiziente Grundfläche mit klaren Linien und bündigen Funktionen, sodass er an kompakten Orten platziert werden kann – direkt an der Wand oder an Schränken – und verfügt über ein einzigartiges Deckeldesign, das während des Betriebs und beim Beutelwechsel von der Umgebung fern bleibt.

Merkmale

  • Freihändige Bedienung mit zwei langlebigen Fußpedalen aus Metall
  • Jeder Faltdeckel lässt sich unabhängig voneinander zurückklappen und beim Schließen langsam flacher werden
  • Quiet-Close™-Deckel schließen sanft und geräuschlos
  • Das kompakte Design passt an enge Stellen
  • Das Scharnierdesign schützt die Wand vor Abnutzung
  • Passend für alle Marken von 13-Gallonen-Müllsäcken (49 Liter).
  • Die fingerabdruckresistente Oberfläche bleibt länger sauber
  • Erhöhte Einlagen und drehbare, arretierbare Ränder für einfachen Taschenwechsel
  • Herausnehmbare Kunststoffauskleidungen sind leicht zu reinigen
  • Einfache Reinigung mit einem Mikrofasertuch. Keine Chemikalien oder Scheuermittel erforderlich
  • Im Lieferumfang enthalten: 82-Liter-Doppelbehälter mit Faltdeckel und herausnehmbaren Innenbehältern

Material

  • Robuste Edelstahlkonstruktion

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-23828
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeKohler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)26.43
  • Breite (Inches)22.95
  • Tiefe (Inches)16.58
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
  • ETIM-CodeEG017910
  • ETIM-NameAccessories for sanitary devices
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit