Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Components® Bathroom sink faucet spout with Row design, 1.2 gpm
Kohler

Components® Bathroom sink faucet spout with Row design, 1.2 gpm

Google-Übersetzung,

Moderne Form trifft auf moderne Funktion: Die KOHLER Components Kollektion zeichnet sich durch kontrollierte Formen und absolute Präzision in jeder Linie und jedem Winkel aus. Mit Components gestalten Sie Ihr individuelles Bad. Wählen Sie einen Auslauf, Griffe und ein Finish, um Ihren eigenen charakteristischen modernen Look zu kreieren. Dieser Row Auslauf zeigt eine monumentale und doch verspielte Winkligkeit und verfügt über eine hohe Höhe, die zu Waschbecken im Gefäßstil passt. Kombinieren Sie es mit den Komponenten-Spülengriffen Ihrer Wahl für ein individuelles Design.

Merkmale

  • 6-11/16" (170 mm) Auslaufreichweite
  • Die hohe Höhe ist ideal für Waschbecken im Gefäßstil
  • 1,2 gpm (4,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Die laminare Strömung liefert einen anmutigen Wasserstrahl
  • Beinhaltet berührungsaktivierten Metallablauf mit 1-1/4" Endstück
  • Zur Verwendung mit den Wasserhahngriffen der Komponenten K-77974-4, K-77974-8, K-77974-9 oder K-77963-8A (separat erhältlich)
  • Passt zu den Armaturen, Accessoires und Duschkomponenten von Components, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen

Material

  • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen

Wassereinsparung & Rabatte

  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln

Installation

  • Weit verbreitetes oder ferngesteuertes Ventil

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-23887
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeComponents™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)11.37
  • Breite (Inches)2.36
  • Tiefe (Inches)6.64
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit