Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
    Kohler

    K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

    Google-Übersetzung,

    Erledigen Sie Küchenaufgaben einfacher und effizienter. Diese Purist®-Küchenarmatur kombiniert eine starke architektonische Form mit Merkmalen, die von den geschäftigsten Profiküchen übernommen wurden. Mit dem herunterziehbaren Sprühkopf mit drei Funktionen können Sie auf Knopfdruck eine Reihe von Aufgaben ausführen: ein belüfteter Strahl zum Spülen, Sweep®-Spray zum Reinigen und die Boost-Funktion zum schnellen Befüllen von Töpfen und Krügen.

    Merkmale

    • Professioneller Wasserhahn mit leicht zu reinigendem, beschichtetem Schlauch und abnehmbarer Spirale.
    • Einzigartiger Sprühkopf mit drei Funktionen mit Sweep®-Spray, Boost-Technologie und belüftetem Strahl.
    • Der Griff lässt sich um 90 Grad nach vorne drehen, um einen Kontakt mit Spritzschutz zu vermeiden.
    • Sweep®-Spray erzeugt einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl für eine hervorragende Reinigung.
    • Die Boost-Technologie erhöht die Durchflussrate auf Knopfdruck um 30 %.
    • Der magnetische DockNetik®-Andockarm arretiert den Sprühkopf sicher an seinem Platz.
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
    • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
    • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Branche und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
    • 1,5 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate bei 60 psi.

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion.
    • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

    Installation

    • Einloch.
    • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-24982
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppePurist®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)23.81
    • Breite (Inches)2.25
    • Tiefe (Inches)10
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit