Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-25097-RA Kingston™ Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever
Kohler

K-25097-RA Kingston™ Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever

Google-Übersetzung,

Die zweiteilige Toilette von Kingston™ ist präzisionsgefertigt, um gewerblichen und gastronomischen Installationen kompromisslose Leistung und schöne Form zu bieten. Die Class Five®-Spültechnologie bietet praktisch steckerlose Leistung, Spülleistung und einfache Wartung. Diese WaterSense®-gekennzeichnete hocheffiziente Toilette bringt Ihnen jährliche Wassereinsparungen und kann zur Erlangung von LEED®-Punkten beitragen.

MERKMALE

  • Ideal für gewerbliche Installationen.
  • Zweiteiliges Design.
  • 1,28 gpf (4,8 lpf).
  • Haltbarer rechter Auslösehebel aus poliertem Chrom aus Metall.
  • 2-1/8" (54 mm) vollverglaster Auffangkanal.
  • Servicefreundliche Silikondichtung.
  • Hygieneschutz, wo Schüssel und Tank zusammentreffen, um die Reinigung zu erleichtern.
  • Gekapselte Schrauben verhindern Rost und Korrosion.
  • Die Kombination besteht aus der Schüssel K-25096 und dem Tank K-25100-RA.

Technologie

  • Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
  • Die Class Five®-Spültechnologie bietet praktisch steckerlose Leistung und Spülleistung für ein sauberes Becken.
  • Der Class Five®-Kanister lässt Wasser von allen Seiten (360 Grad) aus dem Tank fließen und erhöht so die Kraft und Effektivität der Spülung.
  • Das Verhältnis von 3:2 des Spülventils nutzt die natürliche Schwerkraft und optimiert die Spülleistung.
  • Das langlebige Kanisterdesign hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial als eine 3-Zoll-Klappe für eine leckagefreie Leistung.

Installation

  • Drei-Schrauben-Schnellverbindungsinstallation.
  • Standard 12" (305 mm) Rohbau.
  • Sitz und Zuleitung separat erhältlich.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-25097-RA
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeKingston™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)29.5
  • Breite (Inches)18.75
  • Tiefe (Inches)27.87
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 42 13.13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit