Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
Kohler

K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die KOHLER® Essential Spiegelkollektion spiegelt die charakteristische Qualität von Kohler und die Liebe zum Detail wider und ist die perfekte Art, Ihren Raum zu vervollständigen. Die Kollektion zeichnet sich durch Schlichtheit und Vielseitigkeit aus und ist in drei weichen Silhouetten und einer Vielzahl dynamischer Ausführungen erhältlich. Verleihen Sie jedem Teil des Hauses mit einem KOHLER® Essential Spiegel einen Hauch von Raffinesse und Charakter.

MERKMALE

  • Sauberes und zeitloses Design ermöglicht den Einsatz in jedem Innenraum.
  • Kann je nach gewünschtem Look vertikal oder horizontal montiert werden.
  • Fein geätztes KOHLER-Logo auf der unteren Spiegelfläche.
  • Der Rahmen behält ein haltbares, langlebiges Finish bei.
  • Ausführungen koordinieren mit KOHLER® Wasserhahn- und Beleuchtungsprodukten.

Material

  • Erstklassige Konstruktion aus Metall und verspiegeltem Glas.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Das Montageset gewährleistet eine schnelle und einfache Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-26052
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeEssential
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)34.06
  • Breite (Inches)22
  • Tiefe (Inches)1.37
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit