Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm
    Kohler

    Statement™ Round 12" single-function rainhead, 2.5 gpm

    Google-Übersetzung,

    Genießen Sie eine Dusche, die einen durchnässten Sommersturm simuliert, und das alles ohne verschwenderischen Overspray. Dieser moderne runde 10-Zoll-Regenkopf verfügt über eine vollständige Abdeckung mit Katalyst-Luftinduktionstechnologie, die Luft und Wasser effizient mischt, um große Wassertropfen zu erzeugen und ein kraftvolles, gleichmäßiges, vollständiges Sprüherlebnis über Kopf zu bieten. Das saubere, gute Aussehen und die langlebige Oberfläche des Regenkopfs mit einer Funktion abgestimmt auf viele KOHLER Armaturen und Zubehör.

    Merkmale

    • Der runde Regenkopf mit Einzelfunktion verfügt über eine vollständige Abdeckung mit Katalyst-Technologie, ein durchnässendes Sprüherlebnis, das sich ideal zum Ausspülen von Shampoo aus dem Haar eignet
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht
    • Optimiertes Sprayface für maximale Leistung.

    Technologie

    • Die Katalyst®-Luftinduktionstechnologie durchdringt Wasser mit Luft und erzeugt größere Tropfen für einen stärkeren Sprühnebel

    Material

    • Hochwertige Materialkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Regenkopfbrausearm und -flansch mit Einzelfunktion erforderlich (separat erhältlich)
    • 1/2 -14 NPT-Anschluss

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-26291
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeStatement™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.94
    • Breite (Inches)11.93
    • Tiefe (Inches)11.93
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit